X2108: saída do conversor para conexão MOVILINK® DDI e freio opcional

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

saída do conversor para conexão MOVILINK® DDI e freio opcional

Tipo de conexão

M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivity - Intercontec products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

Conexão dependendo do sistema de controle do freio

Versão padrão
para freios de 2 e 3 condutores 110 – 500 VCA

Versão
para freio de 2 condutores 24 VCC

U

res.

Reservado

V

res.

Reservado

W

res.

Reservado

PE

PE

Conexão terra de proteção

1

DDI

MOVILINK® DDI

A

Freio A

Reservado

Conexão do freio-

B

Freio B

Conexão do freio 15 (azul)

Reservado

C

Freio C

Conexão do freio 13 (vermelho)

Reservado

D

Freio D

Conexão do freio 14 (branco)

Conexão do freio+