X2108:用于MOVILINK® DDI连接和可选制动器的变频器输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

用于MOVILINK® DDI连接和可选制动器的变频器输出端

连接方式

M23,母头,带内螺纹的管接螺母,TE Connectivity公司Intercontec系列,723系列,SEW部件,SpeedTec装备,编码环:无,触摸安全型

接线图

占用

触点

功能

连接,取决于制动控制

标准结构
用于2线和3线制动器AC 110 ~ 500 V

用于二线制动器DC 24 V的
连接

U

res.

保留

V

res.

保留

W

res.

保留

PE

PE

地线连接

1

DDI

MOVILINK® DDI

A

制动器A

保留

制动器-连接

B

制动器B

制动器15连接(蓝色)

保留

C

制动器C

制动器13连接(红色)

保留

D

制动器D

制动器14连接(白色)

制动器+连接