Anschlusskabel
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28178599 | HELUKABEL | variabel
| 16 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B, female |
| offen | ||||
CE/UL: 28176960 | HELUKABEL | variabel
| 25 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B, female |
| offen | ||||