X2042; X2042_1, X2042_2: Salida del variador para la conexión de sonda térmica y opcionalmente freno
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Salida del variador para la conexión de freno y sonda térmica |
Tipo de conexión |
|---|
M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec Products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: marrón, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
A | res. | Reservado |
B | res. | Reservado |
C | res. | Reservado |
D | 13 | Conexión de freno 13 |
E | 14 | Conexión de freno 14 |
F | 15 | Conexión de freno 15 |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
1 | Temp+ | Conexión de sonda térmica+En X2042_1 y X2042_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie. |
2 | res. | Reservado |
3 | Temp- | Sonda térmica motor-En X2042_1 y X2042_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie. |