28183908

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

Tipo de tendido del cable

Referencias de pieza

28183908

Ensamblaje

Extremo de cable abierto en el motor

Conexión del motor en función
del control del freno

Conector enchufable prefabricado

Sin
freno

Freno de tres conductores
100 – 525 V CA

(p. ej., freno
BE/BZ)

Freno de dos conductores
24 V CC

(p. ej., freno
BK/BP)

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Descripción

Señal

Contacto

Verde/amarillo
1.5 mm2 2.5 mm2
4.0 mm2

-

No prefabricado

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

PE

Violeta
Cable coaxial

-

Conector coaxial

Conexión MOVILINK® DDI

DDI

1

Amarillo
1.0 mm2

A

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno-

Freno A

A

Naranja
1.0 mm2

B

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 15 (azul)

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno B

B

Rosa
1.0 mm2

C

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 13 (rojo)

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno C

C

Violeta
1.0 mm2

D

No prefabricado

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14 (blanco)

Freno+

Freno D

D