X1210: entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
|
Tipo de conexão |
|---|
Han-Modular® 16 B, macho |
Esquema de ligação |
|---|
|
[a] Módulo Han® C, macho | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão rede, fase 1 |
2 | L2 | Conexão rede, fase 2 |
[b] Módulo Han® EE, macho | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L3 | Conexão rede, fase 3 |
2 | res. | Reservado |
[c] Quadro articulado | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
– | PE | Conexão terra de proteção |
[c] Módulo Han® EE, macho | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | 24 V | Entrada 24 VCC |
2 | SC | Contato de sinal para chave de manutenção |
3 | 0V24 | Potencial de referência 0V24 |
4 | res. | Reservado |
5 | GND | Potencial de referência |
6 | res. | Reservado |
7 | res. | Reservado |
8 | res. | Reservado |
Informações adicionais