X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 | ||
|---|---|---|
电机(无MOVILINK® DDI)的连接 |
连接方式 | ||
|---|---|---|
Han-Modular® 10 B,母头,1个纵向固定夹 |
接线图 |
|---|
|
[A] Han® C 模块,母头 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | U | 电机输出端,相位U |
2 | V | 电机输出端,相位V |
3 | W | 电机输出端,相位W |
[C] Han® E受保护模块,母头 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | TF/TH/KTY+ 在选择许可的温度传感器类型(TF、TH或KTY)时,务请注意“技术数据”一章中的说明。 | 电机温度传感器 (+)对于X2016_1和X2016_2,温度传感器为串联连接。 |
2 | 15 | 制动器端子15(蓝色) |
3 | 13 | 制动器端子13(红色) |
4 | 14 | 制动器端子14(白色) |
5 | res. | 保留 |
6 | TF/TH/KTY- 1) | 电机温度传感器 (-)对于X2016_1和X2016_2,温度传感器为串联连接。 |
铰接架 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
– | PE | 地线连接 |
更多的信息