X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

用于不带数字接口的电机连接的变频器输出端

连接方式

M23,母头,带母螺纹的管接螺母,TE Connectivitiy - Intercontec Products公司,723系列,SEW部件,SpeedTec装备,编码环:棕色,触摸安全型

接线图

占用

触点

功能

A

U

U相电机连接

B

V

V相电机连接

C

W

W相电机连接

D

13

连接制动器13

E

14

连接制动器14

F

15

连接制动器15

PE

PE

地线连接

1

Temp+

温度传感器连接+对于X2041_1和X2041_2,温度传感器为串联连接。

2

res.

保留

3

Temp-

连接对于X2041_1和X2041_2,温度传感器为串联连接。