Monitoring

Het monitoring-menu is in beide bedrijfsmodi als startscherm opgeslagen (default). Het toont de actuele belasting van de motor en de belasting van de eindtrap. Bovendien worden het actuele toerental in gebruikersunits en een actieve FCB of fout aangegeven.

In de indirecte besturingsmodus heeft de gebruiker de mogelijkheid om in dit menu de achtergrondkleur te veranderen, een tekst te laten weergeven en de helderheid in te stellen. Bovendien worden in dit menu de ingedrukte toetsen geanalyseerd en ter verwerking aan de overkoepelende besturing doorgegeven.