Startscherm vastleggen (instellingen)

[1]

Selecteer het menu dat als startscherm moet worden vastgelegd.

[2]

Het startscherm wordt automatisch geactiveerd na de in [3] ingestelde tijd.

 

  1. Selecteer het menu Programmeerapparaat instellingen > Configuration of the start view (configuratie van het startscherm).
  2. Selecteer in het menu Configuratie van het startscherm het item "Motor and encoder" (motor en encoder).
  3. Tip de toets <OK> aan.
  • U heeft de invoer "Motor en encoder" als startscherm vastgelegd.