Définition de la vue de démarrage (réglages)

[1]

Sélectionner le menu à définir comme vue de démarrage.

[2]

La vue de démarrage est automatiquement activée après la durée réglée dans le champ [3].

 

  1. Sélectionner le menu Réglages de la console de paramétrage > Configuration de la vue de démarrage.
  2. Dans le menu Configuration de la vue de démarrage, sélectionner l'entrée "Moteur et codeur".
  3. Appuyer sur la touche <OK>.
  • L'entrée "Moteur et codeur" a été définie comme vue de démarrage.