Définition de la vue de démarrage (touche de fonction)

Procéder comme suit.

  1. Sélectionner le menu à définir comme vue de démarrage.
  2. Appuyer sur la deuxième touche de fonction [1].
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous activer la vue actuelle comme vue de démarrage ?"
  3. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  • Le menu est défini comme vue de démarrage.
  • Le symbole est représenté par une coche [2]