Surveillance

Le menu de surveillance fait office d'écran d'accueil (par défaut) dans les deux modes d'exploitation. Il indique la charge actuelle du moteur ainsi que la charge actuelle de l'étage de puissance. La vitesse actuelle en unités utilisateur et le bloc fonction FCB ou le défaut en cours sont aussi affichés.

En mode pilotage indirect, l'utilisateur a la possibilité de modifier la couleur d'arrière-plan dans le menu, d'afficher du texte libre et de régler la luminosité. Ce menu permet aussi de traiter les actionnements des touches et de les transmettre pour exploitation au système de pilotage amont.