Monitoring

Menu monitoringu jest zapisane w obydwu trybach pracy jako ekran startowy (domyślny). Wyświetla on aktualne obciążenie silnika oraz obciążenie stopnia końcowego. Ponadto wyświetlana jest aktualna prędkość obrotowa w jednostkach użytkownika oraz FCB lub błąd.

W trybie sterowania bezpośredniego użytkownik ma możliwość zmiany w tym menu koloru tła, wyświetlenia tekstu oraz ustawienia jasności. Ponadto w tym menu analizowane są naciśnięcia przycisku i przekazywane do sterownika nadrzędnego do przetworzenia.