Valvonta

Valvontavalikko on määritetty molemmissa käyttötiloissa aloituskuvaruuduksi (oletus). Se näyttää moottorin sen hetkisen kuormituksen sekä pääteasteen kuormituksen. Sen lisäksi näytetään sen hetkinen pyörimisnopeus käyttäjäyksiköissä sekä aktiivinen FCB tai virhe.

Epäsuorassa ohjaustilassa käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa kyseisessä valikossa taustaväriä, näyttää vapaa teksti ja tehdä kirkkausasetuksia. Sen lisäksi tässä valikossa painikkeiden painallukset tulkitaan ja välitetään eteenpäin käsittelyä varten ylemmän tason ohjausjärjestelmälle.