모니터링 메뉴가 양측 작동 모드에서 시작 화면으로 저장되어 있습니다(디폴트). 모터의 현재 가동률 및 최종 단계의 가동률이 표시됩니다. 이외에도 사용자 단위의 현재 속도 및 현재 존재하는 FCB 또는 오류가 표시됩니다.
간접 제어 모드에서 사용자는 이 메뉴에서 배경색을 변경하고 자유 텍스트를 표시하거나 밝기를 조절할 수 있습니다. 이외에도 이 메뉴에서는 버튼 누름을 평가하고 후속 처리를 위해 상위 제어장치로 전송할 수 있습니다.