Monitoring

El menú de vigilancia se almacena como pantalla de inicio en ambos modos de funcionamiento (por defecto). Esta muestra el ratio de utilización del motor, así como el ratio de utilización de al etapa de salida. Además, se indica la velocidad actual en unidades de usuario y un FCB o fallo presente.

En el modo de control indirecto, en este menú el usuario tiene la posibilidad de cambiar el color de fondo, visualizar un texto libre o ajustar el brillo. Además, en este menú se evalúan las pulsaciones de teclas y se transmiten al control de nivel superior para su procesamiento.