Monitoring

Das Monitoring Menü ist in beiden Betriebsmodi als Startbildschirm hinterlegt (Default). Es zeigt die aktuelle Auslastung des Motors sowie die Auslastung der Endstufe. Außerdem wird die aktuelle Drehzahl in Anwendereinheiten und ein anliegender FCB oder Fehler angegeben.

Im indirekten Steuermodus hat der Nutzer die Möglichkeit in diesem Menü die Hintergrundfarbe zu ändern, einen Freitext anzeigen zu lassen und die Helligkeit einzustellen. Darüber hinaus werden in diesem Menü die Tastendrücke ausgewertet und an die übergeordnete Steuerung zur Verarbeitung weitergeleitet.