Felügyelet

A "Felügyelet" menü mindkét üzemmódban kezdőképernyőként került rögzítésre (alapértelmezett). A motor aktuális kihasználtságát, valamint a végfok kihasználtságát mutatja. Ezenkívül az aktuális fordulatszám felhasználói egységekben, valamint a függőben lévő FCB vagy hiba is megjelenik.

Közvetett vezérlő üzemmódban a felhasználónak lehetősége van arra, hogy ebben a menüben módosítsa a háttérszínt, szabad szöveget jelenítsen meg és beállítsa a fényerőt. Ezenkívül a gombnyomásokat ebben a menüben elemzi és továbbítja a rendszer a fölérendelt vezérlésnek feldolgozás céljából.