Establecer la vista inicial (Ajustes)

[1]

Seleccione el menú que deba establecerse como vista inicial.

[2]

La vista inicial se activa automáticamente tras el tiempo configurado en [3].

 

  1. Seleccione el menú Ajustes consola de programación > Configuration of the start view (Configuración de la vista inicial).
  2. En el menú Configuración de la vista inicial, seleccione la entrada "Motor and encoder" (Motor y encoder).
  3. Pulse la tecla <OK>.
  • Ha establecido la entrada "Motor y encoder" como vista inicial.