Bestemmelse af startvisning (indstillinger)
[1] | Vælg den menu, der skal bestemmes som startvisning. |
[2] | Startvisningen aktiveres automatisk efter den indstillede tid i [3]. |
- Vælg menuen Betjeningsenhed indstillinger > Konfiguration af startvisning.
- Vælg i vinduet Konfiguration af startvisningen posten "Motor og encoder".
- Tryk på tasten <OK>.
- Du har fastlagt indtastning "Motor og encoder" som startvisning.