Stille inn startvisning (innstillinger)

[1]

Velg menyen som skal stilles inn som startvisning.

[2]

Startvisningen aktiveres automatisk etter den tiden som er stilt inn i [3].

 

  1. Velg menyen Operatørpanel, innstillinger > [Configuration of the start View] (Konfigurasjon av startvisning).
  2. I menyen Configuration of the start View (Konfigurasjon av startvisning) velger du oppføringen "Motor and encoder" (Motor og givere).
  3. Berør <OK>-tasten.
  • Du har stilt inn oppføringen “Motor and encoder" (Motor og givere) som startvisning.