Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW012-016 | BW012-024 | BW012-050-T |
|---|---|---|---|---|
Código |
| 18213243 | 17983894 | 18201407 |
Potência nominal PN | kW | 1.6 | 2.4 | 5 |
Valor de resistência RBW | Ω | 12 ± 10% | ||
Corrente de disparo IF | A | 11.5 | 14.1 | 20.4 |
Design |
| Resistor de fio | Resistor de grade | |
Conexões de potência |
| 0.75 – 10 mm2 | Pino M8 | |
Torque de aperto | Nm | 1.5 – 1.8 | 6 | |
Conexão PE |
| Pino M6 | Pino M6 | |
Torque de aperto PE | Nm | 1.8 | 3 | |
Grau de proteção |
| IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU |
| -20 °C até +40 °C | ||
Peso | kg | 5.8 | 8 | 12 |