Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW047-002Os resistores de frenagem planos têm uma proteção térmica do motor (fusível não substituível) na atribuição documentada de conversor e resistor de frenagem plano, o qual interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. |
|---|---|---|
Código |
| 08281661 |
Potência nominal PN | kW | 0.2 |
Valor de resistência RBW | Ω | 47 ± 10% |
Corrente de disparo IF | A | 1.6 |
Design |
| Resistor de frenagem plano |
Conexões de potência |
| - |
Torque de aperto | Nm | - |
Conexão PE |
| - |
Torque de aperto PE | Nm | - |
Grau de proteção |
| IP65 |
Temperatura ambiente ϑU |
| -20 °C até +40 °C |
Peso | kg | 0.6 |