Technische gegevens
Remweerstand | Eenheid | BW047-002Platte weerstanden hebben een thermische beveiliging (niet-verwisselbare smeltveiligheid) in de gedocumenteerde toewijzingen van de regelaar en platte inbouwweerstand, die het stroomcircuit bij overbelasting onderbreekt. |
|---|---|---|
Artikelnummer |
| 08281661 |
Nominaal vermogen PN | kW | 0.2 |
Weerstandswaarde RRW | Ω | 47 ± 10% |
Uitschakelstroom IF | A | 1.6 |
Model |
| Platte weerstand |
Vermogensaansluitingen |
| - |
Aanhaalmoment | Nm | - |
Aansluiting PE |
| - |
Aanhaalmoment PE | Nm | - |
Beschermingsgraad |
| IP65 |
Omgevingstemperatuur ϑO |
| -20 °C tot +40 °C |
Massa | kg | 0.6 |