技术数据

制动电阻

单位

BW047-002在已记录的变频器和扁形电阻的分配中,扁形电阻有一个热保护装置(不可替换的熔断保险丝),在过载情况下会断开电路。

部件号

 

08281661

额定功率P额定

kW

0.2

电阻值R制动电阻

Ω

47 ± 10 %

跳闸电流I跳闸电流

A

1.6

结构型式

 

扁形电阻

电源接头

 

拧紧扭矩

Nm

过程输入端连接

 

PE拧紧扭矩

Nm

防护等级

 

IP65

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

0.6