技术数据

制动电阻

单位

BW150-006-T

部件号

 

17969565

100% ED时的负载能力规定的性能数据适用于100% ED、40°C的环境温度以及TD ≤ 120 s的循环时间

kW

0.6

电阻值 R制动电阻

Ω

150 ± 10 %

跳闸电流 (F16) IF

A

2

结构型式

 

紧凑

接口

 

陶瓷端子 2.5 mm2

电气接口拧紧扭矩

Nm

2

防护等级

 

IP66

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

3