Dati tecnici
Resistenza di frenatura | Unità | BW150-006-T |
|---|---|---|
Codice |
| 17969565 |
Capacità di carico con 100% RDII valori di potenza indicati sono validi per 100% RDI con una temperatura ambiente di 40°C riferita a una durata del ciclo di lavoro TD ≤ 120 s | kW | 0.6 |
Valore della resistenza RRF | Ω | 150 ± 10% |
Corrente di sgancio (di F16) IF | A | 2 |
Costruzione |
| compatta |
Collegamenti |
| Morsetto ceramico 2.5 mm2 |
Coppia di serraggio del collegamento elettrico | Nm | 2 |
Tipo di protezione |
| IP66 |
Temperatura ambiente ϑU |
| da -20°C a +40°C |
Massa | kg | 3 |