Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW150-006-T |
|---|---|---|
Sachnummer |
| 17969565 |
Belastbarkeit bei 100 % EDDie angegebenen Leistungswerte gelten für 100 % ED bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C bezogen auf eine Spieldauer TD ≤ 120 s | kW | 0.6 |
Widerstandswert RBW | Ω | 150 ± 10 % |
Auslösestrom (von F16) IF | A | 2 |
Bauart |
| kompakt |
Anschlüsse |
| Keramikklemme 2.5 mm2 |
Anziehdrehmoment elektrischer Anschluss | Nm | 2 |
Schutzart |
| IP66 |
Umgebungstemperatur ϑU |
| -20 °C bis +40 °C |
Masse | kg | 3 |