Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW150-006-T

Código

 

17969565

Capacidade de carga em 100% EDOs valores de potência especificados se aplicam a 100% ED em uma temperatura ambiente de 40 °C com base em uma duração do ciclo TD ≤ 120 s

kW

0.6

Valor de resistência RBW

Ω

150 ± 10%

Corrente de disparo (de F16) IF

A

2

Design

 

compacto

Conexões

 

Borne cerâmico 2.5 mm2

Torque de aperto para conexão elétrica

Nm

2

Grau de proteção

 

IP66

Temperatura ambiente ϑU

 

-20 °C até +40 °C

Peso

kg

3