Technische gegevens
Remweerstand | Eenheid | BW150-006-T |
|---|---|---|
Artikelnummer |
| 17969565 |
Belastbaarheid bij 100% IDDe opgegeven vermogenswaarden gelden voor 100% ID bij een omgevingstemperatuur van 40 °C bij een cyclusduur TD ≤ 120 s | kW | 0.6 |
Weerstandswaarde RRW | Ω | 150 ± 10% |
Uitschakelstroom (van F16) IF | A | 2 |
Model |
| compact |
Aansluitingen |
| Keramische klem 2.5 mm2 |
Aanhaalmoment voor elektrische aansluiting | Nm | 2 |
Beschermingsgraad |
| IP66 |
Omgevingstemperatuur ϑO |
| -20 °C tot +40 °C |
Massa | kg | 3 |