Dati tecnici

Resistenza di frenatura

Unità

BW047-002Nell'ambito dell'assegnazione riportata nella documentazione di convertitore di frequenza e resistenze con forma costruttiva piatta, queste ultime sono dotate di una protezione termica (fusibile di sicurezza non sostituibile) che interrompe il circuito di corrente in caso di sovraccarico.

Codice

 

08281661

Potenza nominale PN

kW

0.2

Valore della resistenza RRF

Ω

47 ± 10%

Corrente di sgancio IF

A

1.6

Costruzione

 

Resistenza con forma costruttiva piatta

Collegamenti di potenza

 

-

Coppia di serraggio

Nm

-

Collegamento PE

 

-

Coppia di serraggio PE

Nm

-

Tipo di protezione

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

 

da -20°C a +40°C

Massa

kg

0.6