Dati tecnici

 

Resistenza di frenatura

Unità

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

Codice

 

18213243

17983894

18201407

Potenza nominale PN

kW

1.6

2.4

5

Valore della resistenza RRF

Ω

12 ± 10%

Corrente di sgancio IF

A

11.5

14.1

20.4

Costruzione

 

Resistenza a filo avvolto

Resistenza reticolare in acciaio

Collegamenti di potenza

 

0.75 – 10 mm2

Spina M8

Coppia di serraggio

Nm

1.5 – 1.8

6

Collegamento PE

 

Spina M6

Spina M6

Coppia di serraggio PE

Nm

1.8

3

Tipo di protezione

 

IP20

Temperatura ambiente ϑU

 

da -20°C a +40°C

Massa

kg

5.8

8

12