Dati tecnici

Resistenza di frenatura

Unità

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Codice

 

17983266

17983274

19155298

Capacità di carico con 100% RDI

kW

2.4

5

10.8

Valore della resistenza RRF

Ω

10 ± 10%

Corrente di sgancio IF

A

15.5

22.4

32.9

Costruzione

 

Resistenza a filo avvolto

Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 1

Collegamenti di potenza

 

Morsetto ceramico 2.5 mm2

Spina M8

Coppia di serraggio

Nm

0.5

6

Collegamento PE

 

Spina M4

Spina M6

Coppia di serraggio PE

Nm

1.8

3

Tipo di protezione

 

IP20

Temperatura ambiente ϑU

 

da -20°C a +40°C

Massa

kg

8

11

17.5