Technische gegevens
Remweerstand | Eenheid | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer |
| 17983266 | 17983274 | 19155298 |
Belastbaarheid bij 100% ID | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
Weerstandswaarde RRW | Ω | 10 ± 10% | ||
Uitschakelstroom IF | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 |
Model |
| Draadweerstand | Lamellenweerstand bouwvorm 1 | |
Vermogensaansluitingen |
| Keramische klem 2.5 mm2 | Bout M8 | |
Aanhaalmoment | Nm | 0.5 | 6 | |
Aansluiting PE |
| Bout M4 | Bout M6 | |
Aanhaalmoment PE | Nm | 1.8 | 3 | |
Beschermingsgraad |
| IP20 | ||
Omgevingstemperatuur ϑO |
| -20 °C tot +40 °C | ||
Massa | kg | 8 | 11 | 17.5 |