Technische gegevens
Remweerstand | Eenheid | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T |
|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer |
| 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 |
Belastbaarheid bij 100% ID | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
Weerstandswaarde RRW | Ω | 15 ± 10% | |||
Uitschakelstroom IF | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 |
Model |
| Draadweerstand | Frameweerstand | Lamellenweerstand bouwvorm 1 | |
Vermogensaansluitingen |
| Keramische klem 2.5 mm2 | Keramische klem 4 mm2 | Bout M8 | |
Aanhaalmoment | Nm | 0.5 | 0.9 | 6 | |
Aansluiting PE |
| M4 | M5 | Bout M6 | |
Aanhaalmoment PE | Nm | 1.8 | 2.5 | 3 | |
Beschermingsgraad |
| IP20 | |||
Omgevingstemperatuur ϑO |
| -20 °C tot +40 °C | |||
Massa | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 |