Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
Widerstandswert RBW | Ω | 15 ± 10 % | |||
Auslösestrom IF | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 |
Bauart |
| Drahtwiderstand | Rahmenwiderstand | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | |
Leistungsanschlüsse |
| Keramikklemme 2.5 mm2 | Keramikklemme 4 mm2 | Bolzen M8 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 0.5 | 0.9 | 6 | |
Anschluss PE |
| M4 | M5 | Bolzen M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.8 | 2.5 | 3 | |
Schutzart |
| IP20 | |||
Umgebungstemperatur ϑU |
| -20 °C bis +40 °C | |||
Masse | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 |