技术数据

制动电阻

单位

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

部件号

 

17983258

19155328

19155271

18204139

负载能力 (100% cfd时)

kW

1.6

4.2

7.5

16

电阻值 R制动电阻

Ω

15 ± 10 %

跳闸电流 I跳闸电流

A

10.3

16.7

22.4

32.7

结构型式

 

线绕电阻

框式电阻

栅极电阻安装位置1

电源接头

 

陶瓷端子 2.5 mm2

陶瓷端子 4 mm2

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

0.5

0.9

6

过程输入端连接

 

M4

M5

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.8

2.5

3

防护等级

 

IP20

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

5.8

10

12

32