制动电阻
单位
BW010-024
BW010-050-T
BW010-108-T
部件号
17983266
17983274
19155298
负载能力 (100% cfd时)
kW
2.4
5
10.8
电阻值 R制动电阻
Ω
10 ± 10 %
跳闸电流 I跳闸电流
A
15.5
22.4
32.9
结构型式
线绕电阻
栅极电阻安装位置1
电源接头
陶瓷端子2.5 mm2
M8销轴
拧紧扭矩
Nm
0.5
6
过程输入端连接
M4销轴
M6销轴
PE拧紧扭矩
1.8
3
防护等级
IP20
环境温度ϑ环境
-20°C ~ +40 °C
质量
kg
8
11
17.5