Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW010-024 | BW010-050-T | BW010-108-T |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17983266 | 17983274 | 19155298 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 2.4 | 5 | 10.8 |
Widerstandswert RBW | Ω | 10 ± 10 % | ||
Auslösestrom IF | A | 15.5 | 22.4 | 32.9 |
Bauart |
| Drahtwiderstand | Stahlgitterwiderstand Bauform 1 | |
Leistungsanschlüsse |
| Keramikklemme 2.5 mm2 | Bolzen M8 | |
Anziehdrehmoment | Nm | 0.5 | 6 | |
Anschluss PE |
| Bolzen M4 | Bolzen M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.8 | 3 | |
Schutzart |
| IP20 | ||
Umgebungstemperatur ϑU |
| -20 °C bis +40 °C | ||
Masse | kg | 8 | 11 | 17.5 |