Technische Daten

 

Bremswiderstand

Einheit

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

Sachnummer

 

18213243

17983894

18201407

Nennleistung PN

kW

1.6

2.4

5

Widerstandswert RBW

Ω

12 ± 10 %

Auslösestrom IF

A

11.5

14.1

20.4

Bauart

 

Drahtwiderstand

Stahlgitterwiderstand

Leistungsanschlüsse

 

0.75 – 10 mm2

Bolzen M8

Anziehdrehmoment

Nm

1.5 – 1.8

6

Anschluss PE

 

Bolzen M6

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.8

3

Schutzart

 

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

 

-20 °C bis +40 °C

Masse

kg

5.8

8

12