Technische gegevens

 

Remweerstand

Eenheid

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

Artikelnummer

 

18213243

17983894

18201407

Nominaal vermogen PN

kW

1.6

2.4

5

Weerstandswaarde RRW

Ω

12 ± 10%

Uitschakelstroom IF

A

11.5

14.1

20.4

Model

 

Draadweerstand

Lamellenweerstand

Vermogensaansluitingen

 

0,75 – 10 mm2

Bout M8

Aanhaalmoment

Nm

1.5 – 1.8

6

Aansluiting PE

 

Bout M6

Bout M6

Aanhaalmoment PE

Nm

1.8

3

Beschermingsgraad

 

IP20

Omgevingstemperatuur ϑO

 

-20 °C tot +40 °C

Massa

kg

5.8

8

12