技术数据

 

制动电阻

单位

BW012-016

BW012-024

BW012-050-T

部件号

 

18213243

17983894

18201407

额定功率P额定

kW

1.6

2.4

5

电阻值R制动电阻

Ω

12 ± 10 %

跳闸电流I跳闸电流

A

11.5

14.1

20.4

结构型式

 

线绕电阻

栅极电阻

电源接头

 

0.75 ~ 10 mm2

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

1.5 ~ 1.8

6

过程输入端连接

 

M6销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.8

3

防护等级

 

IP20

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

5.8

8

12