Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW010-024

BW010-050-T

BW010-108-T

Código

 

17983266

17983274

19155298

Capacidade de carga com 100% ED

kW

2.4

5

10.8

Valor de resistência RBW

Ω

10 ± 10%

Corrente de disparo IF

A

15.5

22.4

32.9

Design

 

Resistor de fio

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

 

Borne cerâmico 2.5 mm2

Pino M8

Torque de aperto

Nm

0.5

6

Conexão PE

 

Pino M4

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

1.8

3

Grau de proteção

 

IP20

Temperatura ambiente ϑU

 

-20 °C até +40 °C

Peso

kg

8

11

17.5