Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T |
|---|---|---|---|---|---|
Código |
| 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 |
Capacidade de carga com 100% ED | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
Valor de resistência RBW | Ω | 15 ± 10% | |||
Corrente de disparo IF | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 |
Design |
| Resistor de fio | Resistência do quadro | Resistor de grade da forma construtiva 1 | |
Conexões de potência |
| Borne cerâmico 2.5 mm2 | Borne cerâmico 4 mm2 | Pino M8 | |
Torque de aperto | Nm | 0.5 | 0.9 | 6 | |
Conexão PE |
| M4 | M5 | Pino M6 | |
Torque de aperto PE | Nm | 1.8 | 2.5 | 3 | |
Grau de proteção |
| IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU |
| -20 °C até +40 °C | |||
Peso | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 |