Dati tecnici
Resistenza di frenatura | Unità | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T |
|---|---|---|---|---|---|
Codice |
| 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 |
Capacità di carico con 100% RDI | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
Valore della resistenza RRF | Ω | 15 ± 10% | |||
Corrente di sgancio IF | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 |
Costruzione |
| Resistenza a filo avvolto | Resistenza a telaio | Resistenza reticolare in acciaio forma costruttiva 1 | |
Collegamenti di potenza |
| Morsetto ceramico 2.5 mm2 | Morsetto ceramico 4 mm2 | Spina M8 | |
Coppia di serraggio | Nm | 0.5 | 0.9 | 6 | |
Collegamento PE |
| M4 | M5 | Spina M6 | |
Coppia di serraggio PE | Nm | 1.8 | 2.5 | 3 | |
Tipo di protezione |
| IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU |
| da -20°C a +40°C | |||
Massa | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 |