Dati tecnici

Resistenza di frenatura

Unità

BW027-016-T

BW027-024-T

BW027-042-T

Codice

 

17983215

17983231

19155301

Capacità di carico con 100% RDI

kW

1.6

2.4

4.2

Valore della resistenza RRF

Ω

27 ± 10%

Corrente di sgancio IF

A

7.7

9.4

12.5

Costruzione

 

Resistenza a filo avvolto

Resistenza a telaio

Collegamenti di potenza

 

Morsetto ceramico 2.5 mm2

Coppia di serraggio

Nm

0.5

Collegamento PE

 

M4

M5

Coppia di serraggio PE

Nm

1.8

2.5

Tipo di protezione

 

IP20

Temperatura ambiente ϑU

 

da -20°C a +40°C

Massa

kg

5.8

8

10