Dati tecnici
Resistenza di frenatura | Unità | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T |
|---|---|---|---|---|
Codice |
| 17983207 | 18201342 | 18200842 |
Capacità di carico con 100% RDI | kW | 1 | 1.2 | 2 |
Valore della resistenza RRF | Ω | 47 ± 10% | ||
Corrente di sgancio IF | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 |
Costruzione |
| Resistenza a filo avvolto | ||
Collegamenti di potenza |
| Morsetto ceramico 2.5 mm2 | ||
Coppia di serraggio | Nm | 0.5 | ||
Collegamento PE |
| M4 | ||
Coppia di serraggio PE | Nm | 1.8 | ||
Tipo di protezione |
| IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU |
| da -20°C a +40°C | ||
Massa | kg | 4 | 4.9 | 6.7 |