Technische Daten
Bremswiderstand | Einheit | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer |
| 17983207 | 18201342 | 18200842 |
Belastbarkeit bei 100 % ED | kW | 1 | 1.2 | 2 |
Widerstandswert RBW | Ω | 47 ± 10 % | ||
Auslösestrom IF | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 |
Bauart |
| Drahtwiderstand | ||
Leistungsanschlüsse |
| Keramikklemme 2.5 mm2 | ||
Anziehdrehmoment | Nm | 0.5 | ||
Anschluss PE |
| M4 | ||
Anziehdrehmoment PE | Nm | 1.8 | ||
Schutzart |
| IP20 | ||
Umgebungstemperatur ϑU |
| -20 °C bis +40 °C | ||
Masse | kg | 4 | 4.9 | 6.7 |