技术数据

制动电阻

单位

BW047-010-T

BW147-T

BW247-T

部件号

 

17983207

18201342

18200842

负载能力 (100% cfd时)

kW

1

1.2

2

电阻值 R制动电阻

Ω

47 ± 10 %

跳闸电流 I跳闸电流

A

4.6

5.1

6.5

结构型式

 

线绕电阻

电源接头

 

陶瓷端子 2.5 mm2

拧紧扭矩

Nm

0.5

过程输入端连接

 

M4

PE拧紧扭矩

Nm

1.8

防护等级

 

IP20

环境温度ϑ环境

 

-20°C ~ +40 °C

质量

kg

4

4.9

6.7